발전소(Power Plant)
Powering Safety. Securing Efficiency
Powering Safety. Securing Efficiency
발전소 운영의 안전·효율·지속 가능성을 위한 검증된 유체 시스템 솔루션.
스웨즈락코리아는 고온·고압·부식성 환경에서도 신뢰할 수 있는 품질과 현지 기술 지원으로,
고객의 발전 설비가 안정적으로 가동되도록 돕습니다.
Challenge
발전소는 언제나 높은 압력과 온도, 그리고 부식성 유체에 직면합니다.
이 과정에서 누설·진동·열충격으로 인한 설비 손상, 안전사고, 환경 규제 위반의 위험은
끊임없는 고민거리입니다.
또한, 강화되는 환경 규제와 최신 안전 표준을 따라잡는 것도 결코 쉽지 않습니다.
Solutions
스웨즈락은 지난 75년간 전 세계의 원자력, 화력, 수력, 가스터빈 등 다양한 발전소에
전문 솔루션을 공급하며 그 신뢰성을 입증해왔습니다.
국제 규격(예: ASME Section III)을 충족하는 제품 품질과, 한국 내에서 직접 지원하는
현지 엔지니어링 서비스로
고객의 부담을 줄이고 안심할 수 있는 운영 환경을 보장합니다.
이처럼 발전소의 과제를 이해하고 신뢰할 수 있는 파트너십을 제공하는 것이
바로 스웨즈락의 핵심 가치입니다.
S W A G E L O K
🔗 Connect 연결
Leak-tight Tube Fittings과 Quick Connects로
튜브와 부품을 안전하게 연결합니다.
스웨즈락의 튜브 피팅은 강력한 그립력, 누설 없는 기밀성, 탁월한 진동 저항성을 제공합니다. 이는 고스트레스 환경의 원자력·화력 플랜트에서도 안정적인 연결을 보장합니다.
📦 Convey 이송
Small-Bore Tubing과 Flexible Hose로
안정적인 유체 이송을 구현합니다.
소구경 튜빙은 연결부를 줄여 누설 위험을 낮추고, 유연한 호스는 제한된 공간에서도 배치가 용이합니다. 이로써 시스템의 무결성을 높이고 유지보수 부담을 줄여줍니다.
S O L U T I O N S
🎮 Control 제어
Valves, Regulators, Manifolds로
정밀한 유체 제어를 가능하게 합니다.
정확한 밸브와 레귤레이터는 설비 효율과 안정성을 좌우합니다. 스웨즈락코리아는 발전소 특성에 맞는 다양한 제어 솔루션으로 프로세스 안전과 생산성 향상에 기여합니다.
📐Customize 맞춤화
Custom Assemblies 및 Field Engineering 서비스로
더 섬세하게 지원합니다.
설계 단계에서부터 현장 설치, 그리고 운영까지 스웨즈락 전문가가 고객과 함께합니다. 필요에 따라 패널, 매니폴드, 가스 공급 시스템 등 완성형 어셈블리를 빠르게 제작·공급하여 가동 중단 시간을 최소화합니다.
Power Plant Applications
Boiler & HRSG
고온·고압의 스팀 라인에서도 안정적으로 작동하는 밸브와 피팅으로 효율적인 열 회수와 스팀 공급을 지원합니다.
Gas Turbines
진동과 고온 환경에서도 견딜 수 있는 배관 및 제어 솔루션으로, 터빈의 안정성과 성능을 강화합니다.
Pumps & Lube Oil Systems
펌프와 윤활유 시스템은 누설과 진동에 취약합니다. 스웨즈락은 안정적인 매니폴드 어셈블리로 유지보수를 단순화하고 시스템 무결성을 높입니다.
SWAS (Steam & Water Analysis System)
정밀한 샘플링 솔루션을 통해 수질과 스팀 품질을 모니터링하여 플랜트의 장기적 효율성을 보장합니다.
CEMS (Continuous Emission Monitoring System)
가스 공급 패널과 원격 모니터링 기능으로, 배출가스 규제를 충족하고 환경적 책임을 다할 수 있도록 지원합니다.
Nuclear / SMR (Small Modular Reactor)
원자력 분야에서 요구되는 가장 까다로운 안전 규격(ASME Section III 포함)을 충족하는 제품과 서비스로 안정적인 발전을 돕습니다.
발전소 산업 제품에 대해서 궁금하시다면,
화살표 버튼을 클릭하시어 스웨즈락 제품 페이지(swagelok.com)에서 확인해보시기 바랍니다.