피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services

배출가스 감소와 효율 개선은 자동차 제조사들에게 매우 중요한 과제로 자리 잡았으며, 올해 캘리포니아에서 개최된 차세대 청정 운송 수단(ACT: Advanced Clean Transportation) 엑스포에서는 새로운 청정 운송 수단 트렌드와 기술이 소개되었습니다.
현재 전기 자동차는 청정 에너지를 사용하며, 배터리 비용이 계속해서 하락하고 있어 단거리 주행에 경제적인 대안으로 인정받고 있습니다. 그러나 장거리 이동을 위해서는 대용량 배터리가 필요하며, 긴 충전 시간, 그리고 충전소 인프라가 아직도 일부 지역에 부족하다는 등의 문제가 아직 존재합니다. 더불어 전기차 배터리 원료의 공급도 미국에서 부족한 상황이며, 이로 인해 비용이 증가하고 폐기물 처리 문제도 발생할 수 있습니다.
이러한 전기 자동차에 대체 솔루션으로 수소 연료 전지 자동차 기술은 현재 매우 주목받고 있습니다. 수소 자동차는 수소와 산소를 활용하여 전기 모터를 구동하며, 대형 애플리케이션에서 필요한 무공해, 높은 마력 및 토크를 제공하는 다양하고 실용적인 장점을 제공합니다. 청정하고 재생 가능한 에너지를 활용하는 자동차는 진정한 무공해를 실현할 수 있습니다. 수소 연료 전지 자동차는 충전 시간이 빠르며, 기존의 내연기관 자동차와 유사한 주행 거리를 제공한다는 것이 입증되었습니다.
현재 수소 연료 전지 자동차 인프라는 제한적이지만, 일부 자동차 제조사는 이를 확장하기 위해 투자하고 있습니다. Nikola Corporation은 전기 세미 트럭과 수소 연료 전지 자동차를 전문으로 제조하는 회사로, ACT 엑스포에서 주요 참가자 중 하나였으며, 미래의 수소 산업의 성장을 보고 2028년까지 미국 전역에 수소 충전소 700곳을 구축하는 약속을 하였습니다.
수소 자동차의 안정적인 인프라가 구축되어야 시장과 소비자에게 인정받을 수 있습니다. 수소 저장 및 공급을 안전하고 효율적으로 관리하기 위해 차량 내부 및 충전소의 수소 저장 시스템도 개선되어야 합니다.
이러한 기술들이 청정 운송 수단 시장에서 중요한 트렌드로 떠오르고 있으며, 더 지속 가능한 미래를 위해 기여하는 역할이 큽니다. 스웨즈락은 앞으로도 가능한 무공해 및 저공해 차량 기술을 개발하는 자동차 제조사를 지원하고 지원하며, 뛰어난 제품을 제공하기 위해 노력할 것입니다.
2023.09.26
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.