피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
수소 연료 전지를 이용한 대형 차량은 고압 가연성 가스 탱크를 여러 개 탑재한 상태에서 큰 도시를 이동하기 때문에 차량의 안전성을 가장 중요하게 고려해야 합니다. 그러므로, 차량에 사용되는 각 시스템의 부품들은 엄격하게 검사되어야 하며, 신뢰성 그리고 안전성을 보장할 수 있는 공급 업체와 협업해야 합니다. 영국 맨체스터의 럭스퍼(Luxfer) 사가 어떻게 스웨즈락 맨체스터와 협업했는 지 확인해보세요.
2017년 초반에 유럽연합은 수소 연료 전지 버스의 상업화를 증진하기 위해 프로젝트 JIVE(Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe: 유럽 전역의 수소 차량 공동 계획)를 통해 수소 충전소 증가, 수소 교육, 현재 운행중인 수소 차량 유지 보수 등의 인프라 구축에 주력했습니다.
세계 최대의 고압 알루미늄 및 복합 가스 실린더 제조 업체인 럭스퍼(Luxfer)사는 프로젝트 JIVE에 맞춰 차량 배출 감소를 실행하면서 비용 감축을 위한 수소의 실린더 시스템과 압축 천연가스(CNG) 애플리케이션을 만드는 방식에 변화가 필요하다는 사실을 인지하였습니다. 차량 제조 고객에게 최상의 품질을 보증하기 위해 EC-79 인증을 받은 스웨즈락 맨체스터와 함께하기로 결정하였습니다.
서로의 핵심 가치를 중요하게 여기면서 적극적으로 협업한 결과, 프로젝트의 최종 결과물인 수소 연료 매니폴드 공급 시스템은 EC-79 인증을 받았습니다. 다양한 스웨즈락의 유체 시스템 부품이 사용되었으며, 현재 이 시스템을 적용한 140대 이상의 수소 연료 전지 버스가 운행 중에 있습니다. 스웨즈락이 판매가 아닌 고객의 니즈를 파악하고 이를 해결하는 데에 초점을 맞췄기 때문에 이러한 프로젝트가 성공적으로 진행될 수 있었고, 앞으로의 2050년까지 100% 무공해(emissions-free) 목표를 달성하는 데에 큰 발걸음이 될 것이라고 럭스퍼 사는 이야기 했습니다.
스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 Engineering Service 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.
2023.10.19
가장 최신 기사입니다.
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.