피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
후위 페럴은 튜빙이 피팅에서 이탈되지 않게 잡아주는 그립(Grib) 기능을 수행합니다. 기계적 조임 형태로 튜빙을 잡아주기 때문에 사용되는 튜빙은 페럴이 조여 들어가기 위해 페럴보다는 상대적으로 연질의 재질을 사용해야 됩니다. 인발로 뽑아낸 튜빙에 남아있는 잔류응력들을 제거하기 위한 열처리 (풀림 처리)를 거친 튜빙을 사용해야 하며, 튜빙의 모든 표면에 균일한 경도관리가 되어 있어야 합니다. 수치상으로 HRB 90 이하의 경도를 갖는 튜빙을 사용해야 합니다.
2023.09.27
2023.09.27
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.