피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
1과 1/4 의 회전수는 너트가 나사산을 통해 전진되는 거리에 따라 내부 페럴들의 기능이 알맞게 수행되도록 설계된 지침 입니다. 1과 1/4 이상으로 과조임 시 내부 페럴들이 탄성을 잃어 재조립이 불가해질 뿐만 아니라 전위페럴이 바디의 경사면 안쪽으로 파고 들어가 모양이 변형되는 Flattening 현상이 발생되어 충분한 밀폐력을 형성할 수 없게 됩니다. 또한 튜빙이 과도하게 확관되어 피팅에서 잘 빠지지 않게 되기 때문에 제조사에서 권장하는 설비 지침을 따르는 것은 매우 중요합니다.
2023.09.27
2023.09.27
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.