FAQ

스웨즈락 튜브 피팅의 압력 및 온도 범위는 어떻게 됩니까?

작성자: Swagelok Korea | Sep 26, 2023, 3:03:59 PM

튜빙과 피팅에 사용되는 재료가 많이 영향을 미칩니다. 대부분의 피팅 및 튜빙 재료의 온도 제한은 ANSI Code에 명시되어 있으며, 튜빙 재료와 제조 방법에 대한 구체적인 조건도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 강재는 약 375°F까지 사용이 가능하며, 알루미늄과 구리는 약 400°F까지 사용 가능합니다. 실제로 매우 높은 온도에서 동작하려면 304 스테인레스 스틸(800°F), 합금 C-276(1000°F), 또는 316 스테인레스 스틸(1000°F)과 같은 재료가 필요합니다.

+ 압력의 경우 피팅에 삽입되는 튜빙의 압력 등급에 제한이 되기 때문에 피팅에는 별도의 압력 등급이 표기되지 않습니다. 사용하시는 튜브 피팅의 압력등급을 확인하시려면 튜빙의 O.D. 사이즈와 벽두께에 따라 견딜 수 있는 압력 테이블을 통해 확인해야 합니다.