<iframe src="https: www.googletagmanager.com ns.html?id="GTM-NCZ7JK&amp;gtm_auth=E3HEfeiYPaeWav5y735Mpw&amp;gtm_preview=env-128&amp;gtm_cookies_win=x&quot;" height="0"  width="0"  style="display:none;visibility:hidden">
search search_hover
ENGINEERING SERVICE 문의

스웨즈락코리아 공식 네이버 블로그를
확인해보세요.

스웨즈락코리아는 신속하고 정확하게
다양한 산업 및 비즈니스 이야기를 전합니다.

바로가기

스웨즈락 튜브 피팅의 압력 및 온도 범위는 어떻게 됩니까?

2023.09.27
  • 사용 방법

튜빙과 피팅에 사용되는 재료가 많이 영향을 미칩니다. 대부분의 피팅 및 튜빙 재료의 온도 제한은 ANSI Code에 명시되어 있으며, 튜빙 재료와 제조 방법에 대한 구체적인 조건도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 강재는 약 375°F까지 사용이 가능하며, 알루미늄과 구리는 약 400°F까지 사용 가능합니다. 실제로 매우 높은 온도에서 동작하려면 304 스테인레스 스틸(800°F), 합금 C-276(1000°F), 또는 316 스테인레스 스틸(1000°F)과 같은 재료가 필요합니다.

+ 압력의 경우 피팅에 삽입되는 튜빙의 압력 등급에 제한이 되기 때문에 피팅에는 별도의 압력 등급이 표기되지 않습니다. 사용하시는 튜브 피팅의 압력등급을 확인하시려면 튜빙의 O.D. 사이즈와 벽두께에 따라 견딜 수 있는 압력 테이블을 통해 확인해야 합니다.

피팅

부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]피팅

밸브

수많은 애플리케이션에 사용할 수 있고 재질과 압력 등급이 다양하며, 누설이 없고 수명이 긴 스웨즈락 밸브를 소개합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]밸브

레귤레이터

스웨즈락의 압력 레귤레이터 제품군을 소개합니다. 입구 압력 및 출구 압력을 제어하도록 설계되었으며, 다양한 스타일과 압력 범위를 제공합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]레귤레이터

호스 및 플렉시블 튜빙

개별 연결구로 구성된 스웨즈락 조립 호스 및 벌크 호스를 소개합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]호스 및 플렉시블 튜빙

필터

시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]필터

샘플 실린더

스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]샘플 실린더

용접시스템

사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식과 실시간 모니터링 및 기록 기능을 통해 정밀하게 제어할 수 있는 스웨즈락의 오비탈 용접 시스템을 소개합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]용접시스템

누설검사액, 윤활제, 밀폐제

스웨즈락은 누설로 인해 시스템 성능이 저하되기 전에 누설을 찾고 제거하며 예방하는 것을 도와드립니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]누설검사액, 윤활제, 밀폐제

튜브 및 튜빙 액세서리

다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 튜브와 튜브
엑세서리를 확인해보세요.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]튜브 및 튜빙 액세서리

모듈 시스템

스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]모듈 시스템

측정 장치

스웨즈락의 측정장비로 공정이 사양에서 벗어나지 않도록 관리하십시오.

자세히 보기 arrowRightGreen arrowRightGreen_hover
[축약]측정 장치
  • 피팅
  • 밸브
  • 레귤레이터
  • 호스 및 플렉시블 튜빙
  • 필터
  • 샘플 실린더
  • 용접시스템
  • 누설검사액, 윤활제, 밀폐제
  • 튜브 및 튜빙 액세서리
  • 모듈 시스템
  • 측정 장치
EngineeringService Solution CTA

스웨즈락은 기업의 문제를 즉시
해결 가능한
솔루션을 제공합니다

스웨즈락 전문가들이 제공하는 서비스를 받아보세요.

ENGINEERING SERVICE 문의