피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
튜빙과 피팅에 사용되는 재료가 많이 영향을 미칩니다. 대부분의 피팅 및 튜빙 재료의 온도 제한은 ANSI Code에 명시되어 있으며, 튜빙 재료와 제조 방법에 대한 구체적인 조건도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 강재는 약 375°F까지 사용이 가능하며, 알루미늄과 구리는 약 400°F까지 사용 가능합니다. 실제로 매우 높은 온도에서 동작하려면 304 스테인레스 스틸(800°F), 합금 C-276(1000°F), 또는 316 스테인레스 스틸(1000°F)과 같은 재료가 필요합니다.
+ 압력의 경우 피팅에 삽입되는 튜빙의 압력 등급에 제한이 되기 때문에 피팅에는 별도의 압력 등급이 표기되지 않습니다. 사용하시는 튜브 피팅의 압력등급을 확인하시려면 튜빙의 O.D. 사이즈와 벽두께에 따라 견딜 수 있는 압력 테이블을 통해 확인해야 합니다.
2023.09.27
2023.09.27
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.