가스 분배 시스템
가스 분배 시스템(Gas Distribution System, GDS)
가스 분배 시스템(Gas Distribution System; GDS)은 고압의 가스를 소스에서 사용하는 지점까지 안정적으로 공급하는 가스 공급 이송 전반 시스템을 말하며,
이 시스템은 안정적이고 안전한 가스 공급은 다양한 산업, 연구 및 생산 시설에서 중요한 역할을 합니다.
가스 분배 시스템에 존재하는 비효율적이거나 다양한 원인에서 발생하는 누설이나 안전을 저해하는 요소는 시스템의 안전성을 저해합니다.
이러한 시스템의 개선은 현장에 존재하는 원인을 찾아내는 것과 적합한 솔루션의 선택, 그리고 가스 분배 시스템 교육을 통하여 개선할 수 있습니다.

Swagelok 표준화된 가스 분배 시스템 디자인
가스 분배 시스템은 안전하고 안정적인 가스 분배 및 공급을 위해서 4개의 표준화된 모듈로 구성되어 있습니다.
- - 가스 소스(실린더)와 가스 공급라인을 연결: Source Inlet Connection (SSI)
- 초기 감압 장치로써 고압의 가스를 안전하게 이송: Primary Gas Pressure Control (SGP)
- 시스템에 끊김 없는 가스 공급을 위한 자동 소스 전환 장치: Automatic Changeover (SCO)
- 실제 가스 사용하는 지점에서 최종 압력 제어: Point-of-use (SPU)
위 4개의 모듈로 스텐다드화 되어 구성이 되어 있으며 현장 상황이나 소모량에 따라 현장 상황에 맞게 새롭게 구성됩니다.
Swagelok은 고객의 요구에 맞게 표준화된 또는 맞춤형 디자인의 가스 분배 시스템을 제공합니다.
각 어셈블리는 Swagelok 인증된 기술자에 의해 제작되며 누설 및 기능 테스트를 거쳐 출고 즉시 설치할 수 있습니다.
Swagelok® 가스 분배 시스템은 고객의 요구를 충족시킬 수 있는 다양한 구성으로 제작이 가능하며 판매 후에도 정밀한 작동을 지원하고,
Swagelok의 Lifetime Limited Warranty가 제공됩니다.
Primary Gas Pressure Control (SGP)

SGP는 주로 소스 또는 소스 근처의 가스 압력을 줄이기 위해 사용됩니다. 가스 유통망 표준 풋프린트 내에서 다양한 변형이 가능하므로 각 시스템을 특정 환경에 맞게 구성할 수 있습니다. 또한 시스템 요구에 따라 공급 압력 효과를 최소화하고 사용 편의성을 제공하면서 가스를 공급합니다. 여러 벤트, 퍼지 및 릴리프 옵션을 추가하여 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
Automatic changeover (SCO)

중단 없는 공급을 보장하기 위해 한 가스 소스에서 다른 가스 소스로 원활하게 전환됩니다. 이는 2개의 레귤레이터의 2단계의 압력 설정을 통해 수행되므로 가스의 공급 끊김과 사용 압력을 변경 없이 두 가지 소스가 자동으로 전환됩니다. 가스 용량을 최대한 활용하기 위해 다양한 전환 압력을 허용하는 솔루션을 찾는 것이 좋습니다.
Point-of-use(SPU)

제어의 중요한 마지막 단계를 제공합니다. 일반적으로 압력 조절기, 게이지 및 격리 밸브가 있는 이러한 하위 시스템은 작업자에게 압력을 조정하는 편리하고 정확한 방법을 제공합니다. 기본 가스 압력 제어와 사용 지점 간의 다양한 라인 압력이 허용되는 경우 단일 단계 압력 조절기를 사용하여 비용을 줄이는 동시에 시스템을 단순화 시킬 수 있습니다.
Swagelok은 표준화된 디자인을 기반으로 한 가스분배 시스템을 제공하여 산업의 안전한 운영을 지원합니다.
현장 방문을 통해 시스템을 진단하고 최적의 솔루션을 제공하여 안전성과 효율성을 높입니다.
Swagelok GDS Master Program
1. GDS 트레이닝 프로그램
2. GDS 현장 진단 서비스
3. GDS 설계 및 조립 서비스
1) 최적의 솔루션 제안
- 캐드, 솔리드웍스 제안 도면
- E - Drawing
- BOM
2) 시스템 제작
3) 시스템 설치 후 현장 성능 검사