피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
Fab 라인을 운영하는 엔지니어라면 한 번쯤 이런 상황을 경험해보셨을 겁니다.
공정 중 예상치 못한 누설이 발생해 라인이 멈춥니다. 원인을 추적해보면 유체 시스템의 특정 연결부 문제. 부품을 교체하고 재가동하지만, 얼마 지나지 않아 비슷한 문제가 반복됩니다. 더 근본적인 원인은 따로 있었던 것입니다.
공정 미세화가 가속화되면서, 반도체 현장에서 유체 시스템을 둘러싼 과제는 점점 복잡해지고 있습니다. 그리고 그 복잡성은 단순히 '좋은 부품'으로는 해결되지 않습니다.
이번 포스팅에서는 반도체 제조 현장에서 실제로 반복되는 유체 시스템의 한계를 짚어보고, 어떤 접근 방식이 문제를 근본적으로 해결할 수 있는지 살펴봅니다.
과거에 유체 시스템은 공정을 보조하는 인프라 요소였습니다. 그러나 공정 미세화가 심화되면서 상황이 달라졌습니다. 유체 시스템의 작은 오류 하나가 웨이퍼 수율에 직결되고, 예기치 못한 다운타임이 막대한 생산 손실로 이어지는 구조가 된 것입니다.
결국 유체 시스템은 더 이상 공정의 주변부가 아닙니다. 리스크를 관리하고 수율을 지키는 핵심 인프라가 되었습니다. 그리고 그만큼 현장에서 겪는 어려움도 구체적이고 다양해졌습니다.
한계 1. 누설과 다운타임 — 원인은 알지만, 해결이 안 된다
현장에서 가장 빈번하게 보고되는 문제는 예상치 못한 누설과 그로 인한 장비 다운타임입니다. 부품을 교체해도 유사한 문제가 반복된다면, 대부분은 개별 부품의 품질 문제가 아니라 시스템 설계에서의 근본적인 요인이 해결되지 않은 경우입니다.
문제의 원인을 정확히 파악하고 시스템 관점에서 개선하지 않는 한, 다운타임은 반복될 수밖에 없습니다.
한계 2. 공정 단계마다 요구사항이 달라, 통합 대응이 어렵다
반도체 제조는 단일한 공정이 아닙니다. Fab 건설 단계의 기초 배관, Sub-Fab의 유체 공급 시스템, Main Fab의 초정밀 ALD(원자층증착) 공정까지 — 각 단계는 서로 다른 기술적 요구사항을 가집니다.
하지만 현실적으로 각 공정 단계를 깊이 이해하고 통합적으로 지원할 수 있는 파트너를 찾기 어렵습니다. 단계별로 다른 공급사와 협력하다 보면, 시스템 전체의 일관성과 안정성은 떨어질 수밖에 없습니다.
한계 3. 글로벌 운영 환경에서 일관된 기술 기준을 유지하기 어렵다
한국의 반도체 제조사들은 글로벌하게 운영됩니다. 국가와 현장이 달라져도 동일한 품질 기준과 기술 지원을 유지하는 것은 쉽지 않은 과제입니다. 특히 새로운 공정이나 장비를 도입할 때, 본사와 현장 간의 기술적 일관성이 흔들리면 리스크는 고스란히 현장 엔지니어의 몫이 됩니다.
세 가지 한계를 살펴보면 공통된 구조가 보입니다. 이 문제들은 모두 '부품 선택'의 문제가 아니라 '접근 방식'의 문제입니다.
누설과 다운타임을 근본적으로 해결하려면 개별 부품 교체가 아닌, 설계·시공·운영·유지보수 전체를 아우르는 시스템 최적화 관점이 필요합니다. 공정 단계별 통합 지원을 받으려면 각 공정에 대한 깊은 이해와 실제 적용 경험을 갖춘 파트너가 필요합니다. 그리고 글로벌 환경에서 일관된 기술 기준을 유지하려면 전 세계에서 동일한 기술 철학과 품질 기준으로 움직이는 네트워크가 뒷받침되어야 합니다.
스웨즈락코리아는 40년간 한국 반도체 산업 현장과 함께해온 경험을 바탕으로, 위에서 언급한 세 가지 한계에 정면으로 대응하는 방식으로 고객을 지원합니다.
시스템 관점의 문제 해결
• 현장 엔지니어들과 지속적으로 소통하며 실제 운영 환경을 정밀하게 분석하고, 누설과 다운타임의 근본 원인을 시스템 차원에서 파악합니다.
• 광명 Solution & Service Center의 Class 100 클린룸 인프라를 기반으로, 고객 현장에 특화된 솔루션을 직접 구현하고 검증합니다.
공정 전 단계의 기술 전문성
• Fab 건설 단계의 배관 설계부터 Sub-Fab 유체 공급, Main Fab의 ALD 공정 제어까지, 공정 전 단계에 걸친 통합 기술 지원이 가능합니다.
• Thermal Loop Solution으로 극저온 냉매 이송의 결로 문제를 해소하고, Swagelok Welding System(SWS)으로 균일한 용접 품질을 확보하는 등, 각 공정의 실제 과제에 맞춘 솔루션을 제공합니다.
글로벌 기술 네트워크의 로컬 연결
• Swagelok의 'Global One Team' 체계를 통해, 고객은 글로벌 본사의 기술 전문성을 한국 현장에서 직접 활용할 수 있습니다.
• Technical Roadshow, Application Seminar, Swagelok Certified Training 등의 프로그램은 고객사 엔지니어들이 글로벌 수준의 기술 역량을 현장에서 실질적으로 습득할 수 있도록 설계되어 있습니다.
반도체 공정 현장에서 실제로 어떤 문제들이 발생하고, 스웨즈락코리아가 그 문제들을 어떻게 접근하고 해결하는지 — 현장 전문가들의 이야기를 영상에서 직접 확인하세요.
반도체 유체 시스템에서 반복되는 문제들은 대부분 부품의 문제가 아닙니다.
시스템 전체를 바라보는 시각과, 공정을 깊이 이해하는 파트너가 없었던 것이 더 본질적인 원인인 경우가 많습니다.
귀사의 현장에서도 비슷한 고민이 있으시다면, 스웨즈락코리아 전문 엔지니어와 먼저 이야기 나눠보시기 바랍니다.
Swagelok 전문 엔지니어가 현장 조건에 맞는 최적 솔루션을 제안드립니다.
반도체의 유체 시스템 최적화, 지금 상담해보세요.
2026.05.06
가장 최신 기사입니다.
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.