피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services

초고순도 밸브(UHP Valve)는 반도체 칩 ALD 공정에 정확한 가스 투여량을 전달하기 위한 고도한 기술의 집합체입니다. 빠르게 발전하는 반도체 산업에서 가장 중요하게 여겨지는 세 가지 요소가 모두 업그레이드 된 차세대 밸브, ALD 20 밸브를 소개합니다.
새로운 ALD 밸브는 성능이나 투여 정확성을 유지하기 위해 엑추에이터를 분리할 필요가 없도록 설계되었기 때문에, 전체 밸브를 200°C(392°F)까지 가열할 수 있습니다.
기존의 밸브가 0.6Cv의 유량 계수를 제공한다면, 새로운 벨로우즈 밸브인 ALD20 밸브는 같은 공간에서 두 배의 유량(1.2Cv)를 제공하여 장비 제조업체가 교체나 그 밖의 공정에 변화를 줄 필요가 없습니다.
Alloy 22와 같은 부식 저항성이 높은 재질로 제공되는 새로운 ALD 밸브는 강한 화학 물질을 사용해도 공식(Pitting corrosion)이나 틈새 부식(Crevice corrosion) 에 대한 걱정을 하지 않으셔도 됩니다.
스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 아래의 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.
이전 최신글이 없습니다.
2023.09.26
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.