피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services

모든 산업 시설에서 필수적인 샘플링 작업을 수행할 때, 두 가지의 옵션 중에서 고민하게 됩니다.
두 샘플링 방식을 비교해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
온라인 분석기의 경우 공정 샘플이 자동 분석을 위해 가까운 쉘터로 운반된 후,실시간으로 공정의 상태를 분석하게 됩니다
작업자들이 샘플링에 추가 작업을 하지 않아도 온라인 분석기를 통해 유체의 특성을 지속적으로 모니터링 가능합니다.
유체 샘플을 파이프라인,저장탱크,또는 다른 시스템에서 추출하는 것으로,샘플을 실험실(품질관리실)으로 분석을 위해 옮기는 시스템입니다.
작업자가 모니터링 할 공정과 가까운 위치에1개 혹은 여러 개의 그랩 샘플 패널을 설치하며,일반적으로 샘플은 재취 후에 공정에 따라 병 또는 실린더에 저장되고,분석을 위해 실험실로 운반됩니다.
샘플링 요건을 분석하는 데 도움이 되도록, 아래 체크리스트를 통해 가장 중요하게 고려해야 할 사항 몇 가지를 정리해 놓았습니다.
| 조건 | 그랩 샘플링 | 온라인 분석기 |
| 제한적인 작업 공간 | o | |
| 한정적인 예산 | o | |
| 유해 물질로 인한 위험성 | o | |
| 큰 규모의 시스템 + 여러 지점에서 샘플 채취 필요 | o | |
| 샘플의 순도가 중요 | o | o |
| 시간 지연 최소화 | o | |
| 느린 공정 변화 속도 | o | |
| 샘플 온도 유지 중요 | o | |
| 가변적인 현장 대기의 조건 | o | o |
| 미립자 하중이 높은 샘플링 공정 | o |
그랩 샘플링과 온라인 분석 중 어느 쪽이 각 공정이나 시설에 가장 적합한지 여부에 영향을 미칠 수 있는 예시 조건을 간단하게 정리한 표입니다.
모든 상황에 보편적으로 유용한 기술은 없으므로 여러분의 각 공정의 조건과 특정한 상황에 대해 생각해 보고, 어떤 시스템이 더 적합할 지 판단하십시오.
궁금하신 사항이 있으시다면 아래 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
더 자세한 사항은 아래 상세보기 버튼으로 확인해보실 수 있습니다.
2023.09.26
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.