석유 및 가스

심해 플랫폼의 누설 위기, 설치 비용 80% 절감으로 완전히 해결한 방법

작성자: Swagelok Korea | Mar 25, 2026, 6:42:19 AM

 

멕시코만 심해 플랫폼에서 반복되던 화학 물질 주입 누설 사고 — Swagelok FK 시리즈가 단순한 부품 교체를 넘어, 운영 패러다임 자체를 바꾼 솔루션 도입 사례를 소개합니다. 

 

📍 적용 현장: 멕시코만(Gulf of Mexico) 심해 플랫폼
🔧 적용 제품: Swagelok FK 시리즈 중압용 피팅
📅 도입 연도: 2017 

80%

설치 작업 시간 절감

96%

누설 사고(LOPC) 감소

0 case

FK 도입 후 누설 사고

 

완벽이 요구되는 심해, 그러나 반복되는 누설의 위협

수천 미터 심해에 위치한 해양 플랫폼은 육상 설비와는 차원이 다른 운영 조건을 갖습니다. 조류와 파압, 부식성 해양 환경, 그리고 최대 20,000 psi에 달하는 극한 압력까지 — 단 한 번의 누설도 용납되지 않는 환경입니다.

멕시코만의 한 주요 심해 플랫폼은 화학 물질 주입 시스템에서 반복적인 누설 사고를 경험하고 있었습니다. 문제의 원인은 오랜 시간 산업 현장에서 표준처럼 사용되어 온 콘 앤 스레드(Cone and Thread) 피팅이었습니다.

콘 앤 스레드 방식은 설치에 숙련된 기술자와 복잡한 절차가 필요합니다. 심해 플랫폼처럼 작업 공간과 인력이 제한된 환경에서는 설치 오류 가능성이 높아지고, 이는 곧 누설 사고(LOPC, Loss of Primary Containment)로 직결됩니다. 2015년부터 2017년 사이, 이 플랫폼에서는 매년 16~26건의 LOPC 사고가 기록되었습니다. 

 

단순한 부품 교체가 아닌, 검증된 솔루션을 찾다

운영사는 현상 유지가 아닌 근본적인 해결책을 원했습니다. 단순히 같은 방식의 제품을 교체하는 것은 선택지가 아니었습니다. 요구 사항은 명확했습니다: 빠른 설치, 낮은 오류 가능성, 그리고 극한 조건에서도 완벽한 밀폐 성능.

비교 대상으로 Swagelok의 FK 시리즈 중압용 피팅이 검토 테이블에 올랐습니다. 운영사는 철저한 병렬 비교 테스트를 통해 두 방식을 직접 평가하기로 했습니다.

기존: 콘 앤 스레드(Cone and Thread)
대안: Swagelok FK Fittings
복잡한 설치 절차, 특수 훈련 필요 표준 공구 - 토크 렌치로 누구나 설치 가능
설치 오류 발생 가능성 높음 특허 설계로 오설치 위험 최소화
반복적인 LOCP 사고 발생 20,000psi 고압에서 제로 누설
작업 시간 기준선 동일 작업 5배 빠른 설치 완료

 

  1.  
  2. 테스트는 거짓말하지 않는다: 압도적 성능 차이

  3. 병렬 테스트의 결과는 명확했습니다. FK 시리즈는 콘 앤 스레드 방식 대비 5배 빠른 설치 속도를 기록했습니다.
    그러나 운영사가 주목한 것은 속도만이 아니었습니다.
     
  4.  

표준 공구 호환성
특수 장비 없이 현장에서 즉시 작업 가능. 기술 수준에 따른 설치 품질 편차를 원천 차단합니다.

    • 특허 설계의 신뢰성
      Swagelok의 독자 특허 구조는 설치 과정에서 불완전한 체결을 방지하도록 설계되어 있습니다.

    • 아스팔텐 억제제 환경 실증
      가장 까다로운 유체 중 하나인 아스팔텐 억제제를 최대 20,000 psi 조건에서 테스트했으며, 단 한 건의 누설도 발생하지 않았습니다. 

  •  

 

"FK 피팅은 우리 멕시코만 자산의 표준 사양을 바꾸었으며, 새로운 글로벌 스펙을 통해 다른 지역으로도 확대 적용할 것입니다."

— 해당 석유 생산 기업 수석 기술 책임자 (Lead Technical Authority)

단순한 시험 도입이 아니었습니다. 테스트 결과를 바탕으로 운영사는 즉각적으로 10,000개의 Swagelok FK 시리즈 피팅을 두 개의 주요 심해 자산에 배포했으며, 이 결정은 회사 전체의 글로벌 기술 표준 변경으로 이어졌습니다. 

 

 

숫자로 증명된 변화, 그리고 글로벌 표준이 된 신뢰

 2017년 생산 가동 이후 현재까지, FK 시리즈 피팅과 관련된 성능 이슈는 단 한 건도 보고되지 않았습니다. 결과는 다음과 같이 요약됩니다.

  80%

설치 작업 시간 절감
생산성과 비용 효율 동시 실현

 

  

96%

LOPC 사고 감소
환경 안전성 및 운영 신뢰도 향상

 

  

 이 사례는 단순한 제품 교체 성공 사례가 아닙니다. 올바른 솔루션 파트너를 선택했을 때 — 비용, 안전, 운영 효율이라는 세 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있음을 보여주는 명확한 증거입니다. 

 Swagelok의 접근법은 부품을 파는 것이 아닙니다. 고객의 공정 전반을 이해하고, 가장 까다로운 조건에서도 작동하는 솔루션을 제안하며, 그 결과를 데이터로 증명합니다. 이번 사례에서 보듯, 신뢰할 수 있는 유체 시스템 솔루션은 현장의 안전을 지키는 것을 넘어 기업의 글로벌 운영 기준 자체를 바꿉니다. 

 
귀하의 유체 시스템, 지금 점검이 필요하신가요?

Swagelok 전문 엔지니어가 현장 조건에 맞는 최적 솔루션을 제안드립니다.
고압 및 고위험 환경의 유체 시스템 최적화, 지금 상담해보세요.