피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services

멕시코만 심해 플랫폼에서 반복되던 화학 물질 주입 누설 사고 — Swagelok FK 시리즈가 단순한 부품 교체를 넘어, 운영 패러다임 자체를 바꾼 솔루션 도입 사례를 소개합니다.
📍 적용 현장: 멕시코만(Gulf of Mexico) 심해 플랫폼
🔧 적용 제품: Swagelok FK 시리즈 중압용 피팅
📅 도입 연도: 2017
80%설치 작업 시간 절감
|
96%누설 사고(LOPC) 감소
|
0 caseFK 도입 후 누설 사고
|
수천 미터 심해에 위치한 해양 플랫폼은 육상 설비와는 차원이 다른 운영 조건을 갖습니다. 조류와 파압, 부식성 해양 환경, 그리고 최대 20,000 psi에 달하는 극한 압력까지 — 단 한 번의 누설도 용납되지 않는 환경입니다.
멕시코만의 한 주요 심해 플랫폼은 화학 물질 주입 시스템에서 반복적인 누설 사고를 경험하고 있었습니다. 문제의 원인은 오랜 시간 산업 현장에서 표준처럼 사용되어 온 콘 앤 스레드(Cone and Thread) 피팅이었습니다.
콘 앤 스레드 방식은 설치에 숙련된 기술자와 복잡한 절차가 필요합니다. 심해 플랫폼처럼 작업 공간과 인력이 제한된 환경에서는 설치 오류 가능성이 높아지고, 이는 곧 누설 사고(LOPC, Loss of Primary Containment)로 직결됩니다. 2015년부터 2017년 사이, 이 플랫폼에서는 매년 16~26건의 LOPC 사고가 기록되었습니다.
운영사는 현상 유지가 아닌 근본적인 해결책을 원했습니다. 단순히 같은 방식의 제품을 교체하는 것은 선택지가 아니었습니다. 요구 사항은 명확했습니다: 빠른 설치, 낮은 오류 가능성, 그리고 극한 조건에서도 완벽한 밀폐 성능.
비교 대상으로 Swagelok의 FK 시리즈 중압용 피팅이 검토 테이블에 올랐습니다. 운영사는 철저한 병렬 비교 테스트를 통해 두 방식을 직접 평가하기로 했습니다.
기존: 콘 앤 스레드(Cone and Thread) |
대안: Swagelok FK Fittings |
| 복잡한 설치 절차, 특수 훈련 필요 | 표준 공구 - 토크 렌치로 누구나 설치 가능 |
| 설치 오류 발생 가능성 높음 | 특허 설계로 오설치 위험 최소화 |
| 반복적인 LOCP 사고 발생 | 20,000psi 고압에서 제로 누설 |
| 작업 시간 기준선 | 동일 작업 5배 빠른 설치 완료 |
|
표준 공구 호환성
|
"FK 피팅은 우리 멕시코만 자산의 표준 사양을 바꾸었으며, 새로운 글로벌 스펙을 통해 다른 지역으로도 확대 적용할 것입니다."
— 해당 석유 생산 기업 수석 기술 책임자 (Lead Technical Authority)
단순한 시험 도입이 아니었습니다. 테스트 결과를 바탕으로 운영사는 즉각적으로 10,000개의 Swagelok FK 시리즈 피팅을 두 개의 주요 심해 자산에 배포했으며, 이 결정은 회사 전체의 글로벌 기술 표준 변경으로 이어졌습니다.
2017년 생산 가동 이후 현재까지, FK 시리즈 피팅과 관련된 성능 이슈는 단 한 건도 보고되지 않았습니다. 결과는 다음과 같이 요약됩니다.
|
80% 설치 작업 시간 절감 |
|
96% LOPC 사고 감소 |
|
이 사례는 단순한 제품 교체 성공 사례가 아닙니다. 올바른 솔루션 파트너를 선택했을 때 — 비용, 안전, 운영 효율이라는 세 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있음을 보여주는 명확한 증거입니다.
Swagelok의 접근법은 부품을 파는 것이 아닙니다. 고객의 공정 전반을 이해하고, 가장 까다로운 조건에서도 작동하는 솔루션을 제안하며, 그 결과를 데이터로 증명합니다. 이번 사례에서 보듯, 신뢰할 수 있는 유체 시스템 솔루션은 현장의 안전을 지키는 것을 넘어 기업의 글로벌 운영 기준 자체를 바꿉니다.
Swagelok 전문 엔지니어가 현장 조건에 맞는 최적 솔루션을 제안드립니다.
고압 및 고위험 환경의 유체 시스템 최적화, 지금 상담해보세요.
2026.03.25
가장 최신 기사입니다.
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.