피팅
자세히 보기![[축약]피팅](https://www.seoul.swagelok.com/hubfs/%5BHD%5D%20Website%20Assets/Image/Products/%5B%EC%B6%95%EC%95%BD%5D%ED%94%BC%ED%8C%85.png)
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
냉매 제조 업계는 경쟁이 매우 치열하기 때문에, 제품 품질과 시장 출시 두 부분에서 모두 선두를 차지하여야 합니다. 이러한 상황에서 Changshu 3F Zhonghao New Chemical materials(3F)가 스웨즈락 상하이와 함께 그랩 샘플링을 사용하여 어떻게 일관적인 생산을 수행하면서 동시에 안전 및 환경 보호 프로토콜을 엄격히 준수하여 시장의 선두 주자로 자리잡을 수 있었는 지 확인해보세요.
독성이 매우 강한 화학 물질을 생산하는 3F는 절대적으로 누설 없는 안전한 시스템을 우선으로 생각해야합니다. 협업 전에는 합금으로 제작된 개방 루프 샘플러(used open-loop samplers)를 사용하였으나, 화학적 성질이 강한 무수 불화수소산과 제대로 호환되지 않았습니다.
그랩 샘플링 판넬과 316 스테인리스 스틸로 제작된 샘플 실린더로 교체한 이후 4년 동안이나 어떠한 결함이나 누설이 발생하지 않았습니다.
3F의 현장 담당자는 당사의 경쟁 우위점은 고품질의 제품을 끊임없이 공급할 수 있다는 점이었으며, 스웨즈락 그랩 샘플링 판넬이 내부 품질 관리를 계속 수행할 수 있도록 해주었기 때문에 가능했다고 말했습니다. 또한 스웨즈락의 정확한 교육을 통해서 샘플링 시스템의 종합적인 지식을 익혀 전반적인 시스템 관리를 더욱 원활하게 수행할 수 있었다고 말했습니다.
기술 혁신의 부담이 큰 불소 화학 분야이기에, 스웨즈락 상하이 매니저 Ralph Xu는 3F와의 긴밀한 커뮤니케이션을 유지하면서 산업의 기술적 발전을 놓치지 않고 최적의 솔루션을 공급하여 시장 선두를 유지할 수 있도록 노력했다고 말했습니다. 이는 신제품 시장 속 극심한 경쟁에서 고객들에게 더 안정적이며 품질이 우수한 제품을 제공해야하는 3F가 스웨즈락을 신뢰한 이유이기도 합니다.
궁금하신 사항이 있으시다면 아래 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
더 자세한 사항은 아래 상세보기 버튼으로 확인해보실 수 있습니다.
2023.09.26
2023.09.26
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.