피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
수소 연료 전지 자동차와 충전 관련 산업이 성장하고 있지만, 그만큼 수소에 대한 잘못된 정보도 흔하게 자리를 잡고 있습니다.
이러한 오해를 바로잡고 사실을 확인해보세요.
| 수소에 대한 오해 | 오해에 대한 진실 |
| 사용과 저장에 어려운 위험한 가스 | 무독성 및 낮은 휘발성으로 위험성이 낮음 |
| 가격이 비쌈 | 지속적으로 저렴해지고 있는 추세 + 많은 정부 지원 |
| 장거리 이동 수단에 부적합 | 가벼운 중량 및 높은 에너지 밀도로 화석 연료 자동차에 비해 긴 주행 거리 및 고속 충전 가능 |
| 지속적 및 환경 친화적이지 않음 | 친환경적인 그린 수소 생성을 목표로 함 연료 전지로 쓰일 경우, 배기 가스는 오직 물 외에는 없음 |
수소는 전반적인 프로세스에서 많은 안전 절차와 규칙이 고려되는 안전한 기체입니다.
또한 가솔린에 비해서 폭발 가능성이 낮고, 자연 발화 온도도 훨씬 높습니다.
| 비교 | 가솔린 | 수소 |
|
폭발 가능성 있는 산소 농도 |
1~3% |
18~59% |
|
자연 발화 온도 |
280°C(536°F) |
535°C(995°F) |
환경 문제가 심각해짐에 따라서 친환경 사업이 강조되면서 각 국가 별로 정부 측의 지원이 증가하는 추세입니다.
친환경 사업을 위한 연구로 재생 에너지 자원의 비용 및 효율성이 개선되면서 수소 연료 비용 또한 영향을 받아 저렴해지고 있습니다.
고속 충전이 가능하여 전기 자동차보다 빠른 충전을 할 수 있습니다.
| 가솔린 자동차 | 전기 자동차 | 수소 자동차 | |
| 주행 거리 | 483~644 km | 161~499km | 350bar 기준 322~402 km 700bar 기준 644~805 km |
| 충전 시간 | 2~3 min | 30 min ~ 12 hours | 3~4 min |
이러한 수소 산업에서 고압 및 고속으로 충전할 수 있도록 하는 안전한 밸브는 필수적입니다.
스웨즈락의 FK 밸브는 이러한 고압 애플리케이션에서 누설 없는 안전한 성능을 보장해드릴 수 있습니다.
4. 친환경 및 지속 가능한 연료
수소 생산 방법에는 다양한 방법이 있으나, 대부분 화석 연료에 비해 환경 친화적입니다.
생산된 수소 연료 전지는 물 외에는 차량 배기가스를 발생시키지 않습니다.
또한 태양광, 풍력 등의 친환경 에너지로 생산 가능하며, 생산된 수소를 저장하는 기술이 개선되어 날씨 관계없이 청정 에너지 흐름 유지가 가능합니다.
스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 아래 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.
이전 최신글이 없습니다.
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.