피팅
자세히 보기
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
차세대 첨단 재료인 수소는 효율적인 청정 에너지원으로서 막대한 잠재력을 가지고 있습니다.
하지만 수소를 에너지로서 사용하는 데에는 몇 가지 문제가 있습니다.
1. 수소 분자를 가압 상태로 격리하는 것에 어려움이 있습니다.
2. 수소 가공 시 화석 연료를 주로 사용하여 배기 가스가 발생됩니다.
3. 운송용 연료로서 수소 압축 인프라가 부족합니다.
이러한 글로벌 문제를 해결하기 위해서 덴마크의 Everfuel과 스웨즈락 덴마크, 그리고 그 외 다수 기업이 이를 해결하기 위해서 HySynergy PtX 프로젝트를 착수했습니다. 20 메가와트의 대규모 친환경 수소 생산 및 저장용 PtX(Power to X) 시설을 건설하는 프로젝트로서, 풍력과 태양광을 이용하여 수소를 제작하기 때문에 배기가스 없이 전력 생산이 가능합니다. 완전히 재생 에너지만 사용하여 수소를 생산할 수 있고, 이에 대한 부산물은 순수한 물이기 때문에 이를 사용하여 더 많은 수소를 생산할 수 있습니다.
이 프로젝트의 가장 핵심적인 요소는 누설 없는 밀폐 환경에서 수소를 격리할 수 있어야 한다는 점이었습니다. 또한 수소 취화(Hydrogen Embrittlement)과 같은 문제 또한 발생할 수 있기 때문에 재질 또한 신경을 써야 하는 부분이었습니다. 이 모든 문제에 대응할 수 있는 스웨즈락의 FK 피팅과 같은 부품은 Everfuel의 이러한 고민을 해결해줄 수 있었습니다. 높은 니켈 함량으로 수소에 적합하게 사용할 수 있으며 설치하기 쉽다는 장점으로 다양한 수소 문제를 효율적으로 해결할 수 있었습니다.
또한 스웨즈락의 맞춤형 설계 및 조립 및 현장 엔지니어링 솔루션으로 백지에서부터 시작한 프로젝트에 대한 유용한 피드백을 받아 진행할 수 있었습니다.
초기 단계로서 중요한 초석을 다지는 프로젝트이기 때문에 이를 통해서 앞으로 덴마크의 탄소 발자국을 줄이는 목표에 크게 기여할 것입니다.
스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 아래 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.
2023.09.26
2023.09.26
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.