피팅
자세히 보기![[축약]피팅](https://www.seoul.swagelok.com/hubfs/%5BHD%5D%20Website%20Assets/Image/Products/%5B%EC%B6%95%EC%95%BD%5D%ED%94%BC%ED%8C%85.png)
피팅
밸브
레귤레이터
호스 및 플렉시블 튜빙
용접 시스템
누설 검사액, 윤활제 및 밀폐제
모듈 시스템
Training
구축 및 유지하기 위한 중요 기술을 향상
Field Engineering
Onsite Services
숙련된 전문가의 권장 사항
Design and Assembly Services
어셈블리의 설계 상담 및 구성
Global Construction Services
플랜트 정기 보수(turnaround)는 매우 복잡한 사업으로 종종 여러 공급업체에 속한 수백명의 기술자들이 참여하여, 특정 시스템이나 플랜트 전체에서 다양하고 중요한 유지보수, 개조 및 개선 활동을 동시에 수행하는 전 세계 화학 플랜트 및 정유공장의 주요 사업입니다.
정기 보수(turnaround)를 시행하기 위해서는 공정이 중지되어 생산이 중단됩니다. 이러한 프로젝트가 장기화될수록 비용이 증가하고, 시설의 규모가 클수록 더 복잡하고 꼼꼼한 계획이 필요합니다. 그렇기 때문에 운영자는 이러한 플랜트 정기 보수(turnaround) 프로젝트를 가장 효율적으로 완료하기 위해서 어떠한 방식이 가장 적합한 지에 대한 고민을 하게 됩니다.
이에 따라 플랜트 정기 보수(turnaround)를 더 효율적으로 수행하기 위한 7가지의 방법을 소개해드립니다.
플랜트 정기 보수(turnaround)는 수행 전에 수년에 걸쳐 계획을 세우는 대규모 프로젝트입니다. 그렇기에 많은 준비를 통해 프로젝트에서 발생할 수 있는 위험 가능성을 낮출 수 있습니다. 그렇기 때문에 최대한의 준비를 꼼꼼히 하기 위해서는 주요 제품, 서비스 업체와 조기에 계약을 맺는 것이 유용합니다.
플랜트 정기 보수(turnaround) 프로젝트는 시스템 최적화라는 원래의 목적 이외로 전반적인 시스템과 공정을 더 개선할 수 있는 기회이기도 합니다. 사전 계획 단계에서 전문가와 함께 이러한 부분 또한 확인하여 프로젝트를 시행한다면 더욱 업그레이드 된 결과를 얻을 수 있습니다.
대규모 프로젝트로서 계획과 시행에 있어 예기치 못한 상황들은 언제든지 발생할 수 있습니다. 그렇기 때문에 필요하다고 판단되는 다양한 부품들을 미리 구비하여 준비해야 합니다. 하지만 사용하지 않은 재고품 또한 문제가 될 수 있기에, 이러한 재고를 비축할 수 있는 업체를 찾는 것도 도움이 됩니다.
많은 준비를 했음에도 생각하지 못한 부분에서 문제가 발생할 수 있습니다. 급하게 추가로 제품이 필요한 상황에서 현지 공급이 빠르게 이루어질 수 있는 업체인지 확인해야 합니다.
대규모 프로젝트이기 때문에 그만큼 많은 인력, 업체들과 함께 프로젝트를 진행하게 됩니다. 이러한 상황에서 서로 다른 지식 및 전문성을 가지고 진행이 되면서 발생하는 문제들이 있을 수 있습니다. 균일한 결과를 얻을 수 있도록 교육을 진행하는 것을 추천 드립니다. 교육을 통해 작업자들이 특정 수준의 동일한 기초 지식을 갖출 수 있고 능숙히 프로젝트에 임할 수 있습니다.
산업 특성상 복잡한 엔지니어링 시스템이 존재하기 때문에, 플랜트 정기 보수(turnaround) 프로젝트 시작 전에 사전에 설계되어 조립된 어셈블리 및 제품이 많을수록 작업자들은 더 효율적으로 업무를 수행할 수 있습니다.
설치하는 부품의 품질을 지속적으로 엄격하게 관리해야 추후에 발생할 수 있는 문제나 유지보수 등을 줄일 수 있습니다. 고품질의 제품을 엄격히 유지하고, 다른 업체의 제품을 혼용하지 않는 것은 향후 시스템을 균일하게 유지할 수 있는 방법입니다.
스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 아래 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.
가장 최신 기사입니다.
부식성 환경이나 극한의 온도 또는 고압을 견디는 피팅이 필요할 때 스웨즈락에는 고객이 신뢰할 수 있는 선택 사양이 있습니다. 광범위한 합금 재질의 피팅을 사용하여 신뢰할 수 있는 연결이 가능합니다.
시스템 오염을 제거하기 위해 다양한 엘리먼트 포어(pore) 크기로 제공되는 스웨즈락의 수분-파티클, 인라인, -티형 입자 필터 및 티 타입 입자, 파티클 및 고순도 필터를 소개합니다.
스웨즈락의 샘플 실린더를 소개합니다. 스웨즈락의 샘플 실린더는 다양한 스타일과 재질로 구성 가능하며, 크기 10 ~ 3,785 cm³(1 gal), 사용 압력 최대 5,000 psig(344 bar)까지 가능합니다.
스웨즈락은 공정 유체 분석에 대한 깊이 있는 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 당사는 관련 애플리케이션을 위하여 완전히 설계 및 제작된 유체 시스템 조립체, 사전 설계된 서브시스템, 유체 시스템 구성품, 및 문제해결 지원, 설계, 교육서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다.