반도체

스웨즈락 ALD20 밸브가 반도체 제조 기술의 판도를 바꿀 수 있는 세 가지 이유

작성자: Swagelok | Sep 26, 2023, 8:28:10 AM

초고순도 밸브(UHP Valve)는 반도체 칩 ALD 공정에 정확한 가스 투여량을 전달하기 위한 고도한 기술의 집합체입니다. 빠르게 발전하는 반도체 산업에서 가장 중요하게 여겨지는 세 가지 요소가 모두 업그레이드 된 차세대 밸브, ALD 20 밸브를 소개합니다. 

 

1. 고온의 엠비언트에서도 견딜 수 있는 바디

새로운 ALD 밸브는 성능이나 투여 정확성을 유지하기 위해 엑추에이터를 분리할 필요가 없도록 설계되었기 때문에, 전체 밸브를 200°C(392°F)까지 가열할 수 있습니다.

 

2. 같은 공간, 더 높은 유량

기존의 밸브가 0.6Cv의 유량 계수를 제공한다면, 새로운 벨로우즈 밸브인 ALD20 밸브는 같은 공간에서 두 배의 유량(1.2Cv)를 제공하여 장비 제조업체가 교체나 그 밖의 공정에 변화를 줄 필요가 없습니다.

 

3. 높은 부식 저항성 재질

Alloy 22와 같은 부식 저항성이 높은 재질로 제공되는 새로운 ALD 밸브는 강한 화학 물질을 사용해도 공식(Pitting corrosion)이나 틈새 부식(Crevice corrosion) 에 대한 걱정을 하지 않으셔도 됩니다.

 

스웨즈락의 다양한 전문 솔루션에 대해 궁금하시다면 아래의 문의 버튼을 통해 문의해주시기 바라며,
블로그 내용 상세보기를 통해서 글 전문을 확인하실 수 있습니다.